Heberollen mit Gerätefuß / L75 / Guss-Korpus / Geräteplatte / Gerätefuß / Größe 75

Heberollen mit Gerätefuß / L75 / Guss-Korpus / Geräteplatte / Gerätefuß / Größe 75

Konfigurierbar in [Ausführung] mit Nivellierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 124.5 mm / [Traglast] 156.8 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Stahl



Verwendet werden die Heberollen mit Gerätefuß von OKAMOTO KOKI für den Transport von Objekten. 124.5 mm beträgt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Höchstbelastung der Heberollen kann 156.8 daN (kgf) betragen. Der Traglastbereich entspricht also 140.01 oder 220 daN (kgf). Sie sind in Stahl wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

L75

Teilenummer
L75
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

119.61 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Mit Einsteller Montagehöhe H oder H2(mm) 124.5 Lastbereich(daN) 140.01~220.00
Anschlag kA Maximale Traglast(daN) 156.8 Radwerkstoff Stahl
Befestigungsmaterial Stahl Größe A(mm) 75 Radbreite(mm) 32

Sie befinden sich auf der Seite für Heberollen mit Gerätefuß / L75 / Guss-Korpus / Geräteplatte / Gerätefuß / Größe 75, die Teilenummer ist L75.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer L75.

Technischer Support