Hersteller-Teilenummer: R75
Marke: OKAMOTO KOKI
Preis: 40.87 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Montagehöhe H oder H2: 74 mm
Lastbereich: 80.01~140.00 daN
Maximale Traglast: 137.2 daN
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung: 95 mm
Plattenlänge F: 120 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
R75
Teilenummer
|
---|
R75 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe H oder H2 (mm) | Lastbereich (daN) | Maximale Traglast (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (mm) | Plattenlänge F (mm) | Plattenbreite F (mm) | Größe A (mm) | Radbreite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.87 € | 1 | 5 Arbeitstage | 74 | 80.01~140.00 | 137.2 | 95 | 120 | 42 | 75 | 22 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, feste Ausführung | Anschlag | kA | Radwerkstoff | Gusseisen |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmaterial | Gusseisen | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrungen (zwei Bohrungen) |
Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / R-Typ / Guss-Korpus / Ganzstahl Rad / Lochplatte, die Teilenummer ist R75.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer R75.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montagehöhe H oder H2(mm)
Lastbereich(daN)
Maximale Traglast(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm)
Plattenlänge F(mm)
Plattenbreite F(mm)
Größe A(mm)
Radbreite(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
R100 |
R125 |
R150 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montagehöhe H oder H2 (mm) | Lastbereich (daN) | Maximale Traglast (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (mm) | Plattenlänge F (mm) | Plattenbreite F (mm) | Größe A (mm) | Radbreite (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 97 | 220.01~320.00 | 235.2 | 120 | 160 | 51 | 100 | 30 | ||
146.39 € | 1 | 5 Arbeitstage | 130 | 220.01~320.00 | 294 | 170 | 220 | 70 | 125 | 42 | ||
130.51 € | 1 | 7 Arbeitstage | 142 | 220.01~320.00 | 294 | 170 | 220 | 70 | 150 | 42 |