Rollenkette / Stahl / Steigung wählbar / Ausführung wählbar

Rollenkette / Stahl / Steigung wählbar / Ausführung wählbar
  • Mengenrabatt
SBR type standard type roller chains numbers and dimensions are JIS B1801 compliant. In particular, it features a seamless bush, employing solid bushings, has an excellent, significantly improved initial stretch, and wear resistance.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
35-1-CL
35-1-OL
35R-1
50-1-CL
50-1-OL
60-1-OL
140C-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung Nennbezeichnung Steigung Anzahl der Glieder Rollenaußendurchmesser
(mm)
Länge
(m)
Stiftformat Anschlussgliedname Nummer der kompatiblen Kette

0.47 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10Verschlussglieder, Kettenglieder-9.525---ClipVerbindung35-1

1.21 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Verschlussglieder, Kettenglieder-9.525----Versatzglied35-1

20.25 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10Standardketten35 (R)9.52515.083Niete--

0.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Verschlussglieder, Kettenglieder-15.875---ClipVerbindung50-1

1.38 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10Verschlussglieder, Kettenglieder-15.875----Versatzglied50-1

7.58 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Verschlussglieder, Kettenglieder-19.05----Versatzglied60-1

137.92 €

1 12 Arbeitstage 10Standardketten140 (C)44.45125.43Verriegelung--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl

Technischer Support