LAKupplungen LA-Modell, Fassung S

LAKupplungen LA-Modell, Fassung S
The LA coupling series consists of fittings with rubber packing press-fitted into the pipe to form a seal.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LA-S-1/2B-N-C
LA-S-1/2B-N-W
LA-S-1B-N-C
LA-S-1B-N-W
LA-S-2B-N-C
LA-S-2B-N-W
LA-S-3/4B-N-C
LA-S-3/4B-N-W
LA-S-3/8B-N-C
LA-S-3/8B-N-W
LA-S-3B-N-C
LA-S-3B-N-W
LA-S-11/2B-N-C
LA-S-11/2B-N-W
LA-S-11/4B-N-C
LA-S-11/4B-N-W
LA-S-21/2B-N-C
LA-S-21/2B-N-W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø A 1 Nenn-Ø B 1 Werkstoff des passenden Rohrs Passender Rohr-AD 1
(mm)
Oberflächenbehandlung Betriebstemperaturbereich
(°C)

12.48 €

1 12 Arbeitstage 151/2Stahlrohr / PVC-Rohr21.7Beschichtete Artikel (Epoxidharz) (Suffix -C)-10~40

8.92 €

1 8 Arbeitstage 151/2Stahlrohr / PVC-Rohr21.7Weiße Artikel (verzinkt) (Suffix -W)-10~60

21.96 €

1 12 Arbeitstage 251Stahlrohr34Beschichtete Artikel (Epoxidharz) (Suffix -C)-10~40

16.08 €

1 6 Arbeitstage 251Stahlrohr34Weiße Artikel (verzinkt) (Suffix -W)-10~60

45.72 €

1 12 Arbeitstage 502Stahlrohr / PVC-Rohr60.5Beschichtete Artikel (Epoxidharz) (Suffix -C)-10~40

33.24 €

1 6 Arbeitstage 502Stahlrohr / PVC-Rohr60.5Weiße Artikel (verzinkt) (Suffix -W)-10~60

16.25 €

1 12 Arbeitstage 203/4Stahlrohr / PVC-Rohr27.2Beschichtete Artikel (Epoxidharz) (Suffix -C)-10~40

11.70 €

1 6 Arbeitstage 203/4Stahlrohr / PVC-Rohr27.2Weiße Artikel (verzinkt) (Suffix -W)-10~60

9.69 €

1 12 Arbeitstage 103/8Stahlrohr / PVC-Rohr17.3Beschichtete Artikel (Epoxidharz) (Suffix -C)-10~40

8.75 €

1 6 Arbeitstage 103/8Stahlrohr / PVC-Rohr17.3Weiße Artikel (verzinkt) (Suffix -W)-10~60

106.26 €

1 12 Arbeitstage 803Stahlrohr / PVC-Rohr89.10Beschichtete Artikel (Epoxidharz) (Suffix -C)-10~40

99.75 €

1 8 Arbeitstage 803Stahlrohr / PVC-Rohr89.10Weiße Artikel (verzinkt) (Suffix -W)-10~60

33.24 €

1 12 Arbeitstage 401 1/2Stahlrohr / PVC-Rohr48.6Beschichtete Artikel (Epoxidharz) (Suffix -C)-10~40

24.26 €

1 8 Arbeitstage 401 1/2Stahlrohr / PVC-Rohr48.6Weiße Artikel (verzinkt) (Suffix -W)-10~60

27.30 €

1 12 Arbeitstage 321 1/4Stahlrohr42.7Beschichtete Artikel (Epoxidharz) (Suffix -C)-10~40

19.95 €

1 6 Arbeitstage 321 1/4Stahlrohr42.7Weiße Artikel (verzinkt) (Suffix -W)-10~60

82.59 €

1 12 Arbeitstage 652 1/2Stahlrohr / PVC-Rohr76.30Beschichtete Artikel (Epoxidharz) (Suffix -C)-10~40

75.35 €

1 8 Arbeitstage 652 1/2Stahlrohr / PVC-Rohr76.30Weiße Artikel (verzinkt) (Suffix -W)-10~60

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Schwarzer Temperguss Passende Rohrausführung Stahlrohr (allgemein)
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Gas / Chemikalien / Öl Verbindungsausführung Rohr⇔Rohr, gleicher Ø, Einsteckverbindung Anschlussform Gerades Rohr-an-Gewinde (Verschraubung/Muffe/Reduzierstück usw.)
Befestigung, Ausführung Mechanische Verbindung Passende Schlauchgröße, Ausführung Stahlrohr - JIS-Größe Max. Betriebsdruck(MPa) 1.0
Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) 1,0 MPa oder weniger Werkstoff der Gummidichtung NBR

Technischer Support