Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø A 1 | Nenn-Ø B 1 | Werkstoff des passenden Rohrs | Passender Rohr-AD 1 (mm) | Gewinde-Nenn-Ø | Oberflächenbehandlung | Betriebstemperaturbereich (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.24 € | 1 | 12 Arbeitstage | 15 | 1/2 | Stahlrohr / PVC-Rohr / Polyethylen-Rohr | 21.7 | 1/2B (15A) | Beschichtete Artikel (Epoxidharz) (Suffix -C) | -10~40 | ||
11.53 € | 1 | 12 Arbeitstage | 15 | 1/2 | Stahlrohr / PVC-Rohr | 21.7 | 1/2B (15A) | Weiße Artikel (verzinkt) (Suffix -W) | -10~60 | ||
27.20 € | 1 | 12 Arbeitstage | 25 | 1 | Stahlrohr | 34 | 1B (25A) | Beschichtete Artikel (Epoxidharz) (Suffix -C) | -10~40 | ||
21.88 € | 1 | 12 Arbeitstage | 25 | 1 | Stahlrohr | 34 | 1B (25A) | Weiße Artikel (verzinkt) (Suffix -W) | -10~60 | ||
59.62 € | 1 | 12 Arbeitstage | 50 | 2 | Stahlrohr / PVC-Rohr | 60.5 | 2B (50A) | Beschichtete Artikel (Epoxidharz) (Suffix -C) | -10~40 | ||
44.27 € | 1 | 12 Arbeitstage | 50 | 2 | Stahlrohr / PVC-Rohr | 60.5 | 2B (50A) | Weiße Artikel (verzinkt) (Suffix -W) | -10~60 | ||
19.13 € | 1 | 12 Arbeitstage | 20 | 3/4 | Stahlrohr / PVC-Rohr | 27.2 | 3/4B (20A) | Beschichtete Artikel (Epoxidharz) (Suffix -C) | -10~40 | ||
15.34 € | 1 | 12 Arbeitstage | 20 | 3/4 | Stahlrohr / PVC-Rohr | 27.2 | 3/4B (20A) | Weiße Artikel (verzinkt) (Suffix -W) | -10~60 | ||
103.34 € | 1 | 12 Arbeitstage | 80 | 3 | Stahlrohr / PVC-Rohr | 89.10 | 3B (80A) | Beschichtete Artikel (Epoxidharz) (Suffix -C) | -10~40 | ||
83.70 € | 1 | 12 Arbeitstage | 80 | 3 | Stahlrohr / PVC-Rohr | 89.10 | 3B (80A) | Weiße Artikel (verzinkt) (Suffix -W) | -10~60 | ||
46.31 € | 1 | 12 Arbeitstage | 40 | 1 1/2 | Stahlrohr / PVC-Rohr | 48.6 | 1 1/2B (40A) | Beschichtete Artikel (Epoxidharz) (Suffix -C) | -10~40 | ||
36.46 € | 1 | 12 Arbeitstage | 40 | 1 1/2 | Stahlrohr / PVC-Rohr | 48.6 | 1 1/2B (40A) | Weiße Artikel (verzinkt) (Suffix -W) | -10~60 | ||
35.71 € | 1 | 12 Arbeitstage | 32 | 1 1/4 | Stahlrohr | 42.7 | 1 1/4B (32A) | Beschichtete Artikel (Epoxidharz) (Suffix -C) | -10~40 | ||
28.80 € | 1 | 12 Arbeitstage | 32 | 1 1/4 | Stahlrohr | 42.7 | 1 1/4B (32A) | Weiße Artikel (verzinkt) (Suffix -W) | -10~60 | ||
114.44 € | 1 | 12 Arbeitstage | 65 | 2 1/2 | Stahlrohr / PVC-Rohr | 76.30 | 2 1/2B (65A) | Beschichtete Artikel (Epoxidharz) (Suffix -C) | -10~40 | ||
92.62 € | 1 | 12 Arbeitstage | 65 | 2 1/2 | Stahlrohr / PVC-Rohr | 76.30 | 2 1/2B (65A) | Weiße Artikel (verzinkt) (Suffix -W) | -10~60 |
Loading...
Ausführung | Anschlussstück | Werkstoff | Schwarzer Temperguss | Passende Rohrausführung | Stahlrohr (allgemein) |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Gas / Chemikalien / Öl | Verbindungsausführung | Rohr⇔Gewinde, Einsteckverbindung | Anschlussform | T-Stück |
Befestigung, Ausführung | Mechanische Verbindung | Passende Schlauchgröße, Ausführung | Stahlrohr - JIS-Größe | Anschlussgewinde, Ausführung | Rc |
Max. Betriebsdruck(MPa) | 1.0 | Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) | 1,0 MPa oder weniger | Werkstoff der Gummidichtung | NBR |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø A 1
Nenn-Ø B 1
Werkstoff des passenden Rohrs
Passender Rohr-AD 1(mm)
Gewinde-Nenn-Ø
Oberflächenbehandlung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften