LAKupplungen HI-LA-Multi-Modell Innenadapter AQ

LAKupplungen HI-LA-Multi-Modell Innenadapter AQ
The HI-LA multi type is a modified version of the HI-LA type that requires replacement of parts, designed to accommodate three types of pipes (steel pipe, PVC pipe and polyethylene pipe) without requiring replacement of parts.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HLA-AQ-1/2B-N-C
HLA-AQ-1/2B-N-W
HLA-AQ-1B-N-C
HLA-AQ-2B-N-C
HLA-AQ-2B-N-W
HLA-AQ-3/4B-N-C
HLA-AQ-3B-N-C
HLA-AQ-3B-N-W
HLA-AQ-11/2B-N-C
HLA-AQ-11/4B-N-C
HLA-AQ-21/2B-N-C
HLA-AQ-21/2B-N-W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø A 1 Nenn-Ø B 1 Werkstoff des passenden Rohrs Passender Rohr-AD 1
(mm)
Gewinde-Nenn-Ø Oberflächenbehandlung Betriebstemperaturbereich
(°C)

12.29 €

1 12 Arbeitstage 151/2Stahlrohr / PVC-Rohr / Polyethylen-Rohr21.71/2B (15A)Beschichtete Artikel (Epoxidharz) (Suffix -C)-10~40

11.70 €

1 6 Arbeitstage 151/2Stahlrohr / PVC-Rohr / Polyethylen-Rohr21.71/2B (15A)Weiße Artikel (verzinkt) (Suffix -W)-10~60

19.95 €

1 12 Arbeitstage 251Stahlrohr / Polyethylen-Rohr341B (25A)Beschichtete Artikel (Epoxidharz) (Suffix -C)-10~40

43.70 €

1 12 Arbeitstage 502Stahlrohr / PVC-Rohr60.52B (50A)Beschichtete Artikel (Epoxidharz) (Suffix -C)-10~40

39.31 €

1 6 Arbeitstage 502Stahlrohr / PVC-Rohr60.52B (50A)Weiße Artikel (verzinkt) (Suffix -W)-10~60

15.83 €

1 12 Arbeitstage 203/4Stahlrohr / PVC-Rohr / Polyethylen-Rohr27.23/4B (20A)Beschichtete Artikel (Epoxidharz) (Suffix -C)-10~40

115.44 €

1 12 Arbeitstage 803Stahlrohr / PVC-Rohr89.103B (80A)Beschichtete Artikel (Epoxidharz) (Suffix -C)-10~40

101.63 €

1 12 Arbeitstage 803Stahlrohr / PVC-Rohr89.103B (80A)Weiße Artikel (verzinkt) (Suffix -W)-10~60

31.06 €

1 12 Arbeitstage 401 1/2Stahlrohr / PVC-Rohr48.61 1/2B (40A)Beschichtete Artikel (Epoxidharz) (Suffix -C)-10~40

24.17 €

1 12 Arbeitstage 321 1/4Stahlrohr42.71 1/4B (32A)Beschichtete Artikel (Epoxidharz) (Suffix -C)-10~40

90.60 €

1 12 Arbeitstage 652 1/2Stahlrohr / PVC-Rohr76.302 1/2B (65A)Beschichtete Artikel (Epoxidharz) (Suffix -C)-10~40

77.96 €

1 12 Arbeitstage 652 1/2Stahlrohr / PVC-Rohr76.302 1/2B (65A)Weiße Artikel (verzinkt) (Suffix -W)-10~60

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Schwarzer Temperguss Passende Rohrausführung Stahlrohr (allgemein)
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Gas / Chemikalien / Öl Verbindungsausführung Rohr⇔Gewinde, Einsteckverbindung Anschlussform Gerades Rohr-an-Gewinde (Verschraubung/Muffe/Verbinder usw.)
Befestigung, Ausführung Mechanische Verbindung Passende Schlauchgröße, Ausführung Stahlrohr - JIS-Größe Anschlussgewinde, Ausführung Rc
Max. Betriebsdruck(MPa) 1.0 Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) 1,0 MPa oder weniger Werkstoff der Gummidichtung NBR

Technischer Support