Möbelrollen / CF075 / 2-rädrig / Lochplatte

Möbelrollen / CF075 / 2-rädrig / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 93 mm / [Traglast] 78.4 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer



Verwendet werden die Möbelrollen von TOKAI CASTER für den Transport von Objekten. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe von 93 mm angeschraubt werden. Die Möbelrollen sind für eine Last von 78.4 daN (kgf) ausgelegt. Der Traglastbereich entspricht also 35.01 oder 80 daN (kgf). Elastomer ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CF075
CFW075
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hülse

28.04 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Grau

28.62 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Weiß

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Montage- Höhe H(mm) 93 Lastbereich(daN) 35.01~80.00
Anschlag Ohne Stopper Zulässige Last (effektive Last)(daN) 78.4 Radwerkstoff Elastomer
Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit Befestigungsmaterial Stahl Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1 oder Fp(mm) 46 Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2(mm) 35 Plattenlänge F1 oder Fb(mm) 60
Plattenbreite F2(mm) 50 Rollen-Ø D(mm) 75 Radbreite W(mm) 48
Wendekreis C(mm) 20 Form des Montageabschnitts Quadratische Platte

Technischer Support