Möbelrollen / NA100 / 2-rädrig / Lochplatte

Möbelrollen / NA100 / 2-rädrig / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | Platte. drehbare Ausführung | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | geräuscharm | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 122 mm / [Traglast] 98 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer



Verwendet werden die Möbelrollen von TOKAI CASTER für den Transport von Objekten. Ihre Gesamthöhe beträgt 122 mm. Die Höchstbelastung der Möbelrollen kann 98 daN (kgf) betragen. Auf 80.01 oder 140 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Sie sind in Elastomer wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NA100
NA100S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlag

91.15 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Ohne Stopper

99.92 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Mit Rotationsklemme

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal / Doppelräder Montage- Höhe H(mm) 122 Eigenschaften Rolle mit Lagern
Lastbereich(daN) 80.01~140.00 Zulässige Last (effektive Last)(daN) 98 Radwerkstoff Elastomer
Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit Befestigungsmaterial Stahl Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1 oder Fp(mm) 71 Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2(mm) 71 Plattenlänge F1 oder Fb(mm) 90
Plattenbreite F2(mm) 90 Rollen-Ø D(mm) 100 Radbreite W(mm) 66
Wendekreis C(mm) 28 Form des Montageabschnitts Quadratische Platte

Technischer Support