Möbelrollen / F060N / 2-rädrig / Gewindebolzen

Möbelrollen / F060N / 2-rädrig / Gewindebolzen
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | zum Einschrauben | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 68.5 mm / [Traglast] 78.4 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer



TOKAI CASTER hat diese Möbelrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen. Ihre Gesamthöhe beträgt 68.5 mm. Das maximale Gewicht, das die Möbelrollen tragen können, liegt bei 78.4 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei 35.01 oder 80 daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Elastomer verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
F060N3
F060N3S
F060N4
F060N4S
F060N8
F060N8S
F060N10
F060N10S
F060N12
F060N12P1.25
F060N12S
F060N12SP1.25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlag Gewindedurchmesser Nd

12.23 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Ohne StopperW3/8X Schraubengewinde 16

14.15 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Mit RotationsklemmeW3/8X Schraubengewinde 16

12.29 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Ohne StopperU1/2X Schraubengewinde 20

14.21 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Mit RotationsklemmeU1/2X Schraubengewinde 20

12.20 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Ohne StopperM8X1.25

12.65 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Mit RotationsklemmeM8X1.25

12.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Ohne StopperM10X1.5

13.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Mit RotationsklemmeM10X1.5

12.25 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage Ohne StopperM12X1.75

12.25 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Ohne StopperM12X1.25

13.48 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage Mit RotationsklemmeM12X1.75

14.16 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Mit RotationsklemmeM12X1.25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Zum Einschrauben / Doppelräder Montage- Höhe H(mm) 68.5 Lastbereich(daN) 35.01~80.00
Zulässige Last (effektive Last)(daN) 78.4 Radwerkstoff Elastomer Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit
Befestigungsmaterial Stahl Rollen-Ø D(mm) 60 Radbreite W(mm) 46
Wendekreis C(mm) 17 Form des Montageabschnitts Schraubenausführung

Technischer Support