Möbelrollen / FW060 / 2-rädrig / Lochplatte trilobular (FW060)

Möbelrollen / FW060 / 2-rädrig / Lochplatte trilobular FW060
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: FW060

Marke: TOKAI CASTER

Preis: 13.88

Lieferzeit: 9 Arbeitstage


Technische Daten:

Anschlag: Ohne Stopper

Befestigungsbohrungsausführung: Rundbohrungen (3 Bohrungen)

Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1 oder Fp: - mm

Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2: - mm

Plattenlänge F1 oder Fb: - mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FW060

Teilenummer
FW060
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlag Befestigungsbohrungsausführung Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1 oder Fp
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2
(mm)
Plattenlänge F1 oder Fb
(mm)
Plattenbreite F2
(mm)
Bohrungsabstand, kreisförmiger Durchmesser
(mm)
Form des Montageabschnitts

13.88 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Ohne StopperRundbohrungen (3 Bohrungen)----40Dreieckige Platte

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal / Doppelräder Montage- Höhe H(mm) 76 Lastbereich(daN) 35.01~80.00
Zulässige Last (effektive Last)(daN) 78.4 Radwerkstoff Elastomer Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit
Befestigungsmaterial Stahl Rollen-Ø D(mm) 60 Radbreite W(mm) 46
Wendekreis C(mm) 17

Sie befinden sich auf der Seite für Möbelrollen / FW060 / 2-rädrig / Lochplatte trilobular, die Teilenummer ist FW060.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FW060.

Produktvarianten

Teilenummer
FW060F
FW060S
FW060SF
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Anschlag Befestigungsbohrungsausführung Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1 oder Fp
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2
(mm)
Plattenlänge F1 oder Fb
(mm)
Plattenbreite F2
(mm)
Bohrungsabstand, kreisförmiger Durchmesser
(mm)
Form des Montageabschnitts

14.10 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Ohne StopperRundbohrung46356050-Quadratische Platte

15.81 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Mit RotationsklemmeRundbohrungen (3 Bohrungen)----40Dreieckige Platte

16.03 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Mit RotationsklemmeRundbohrung46356050-Quadratische Platte

Technischer Support