Möbelrollen / TYF40N / 2-rädrig / Gewindebolzen

Möbelrollen / TYF40N / 2-rädrig / Gewindebolzen
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | zum Einschrauben | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 43.5 - 45 mm / [Traglast] 39.2 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon



Mit den Möbelrollen von TOKAI CASTER kann man Gegenstände bewegen. Zwischen 43.5 und 45 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Höchstbelastung der Möbelrollen kann 39.2 daN (kgf) betragen. Die Tragfähigkeit liegt also bei 35.01 oder 80 daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Nylon verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TYF40N3
TYF40N3S
TYF40N8
TYF40N8S
TYF40N10
TYF40N10S
TYF40N12
TYF40N12S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Anschlag Gewindedurchmesser Nd

7.05 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 43.5Ohne StopperW3/8X Schraubengewinde 16

8.67 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 43.5Mit RotationsklemmeW3/8X Schraubengewinde 16

7.03 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 43.5Ohne StopperM8X1.25

8.64 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 43.5Mit RotationsklemmeM8X1.25

7.07 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 43.5Ohne StopperM10X1.5

8.68 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 43.5Mit RotationsklemmeM10X1.5

8.06 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 45Ohne StopperM12X1.75

9.68 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 45Mit RotationsklemmeM12X1.75

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Zum Einschrauben / Doppelräder Lastbereich(daN) 35.01~80.00 Zulässige Last (effektive Last)(daN) 39.2
Radwerkstoff Nylon Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit Befestigungsmaterial Stahl
Rollen-Ø D(mm) 40 Radbreite W(mm) 44 Wendekreis C(mm) 15
Form des Montageabschnitts Schraubenausführung

Technischer Support