Möbelrollen / TY75NWS / 2-rädrig / Gewindebolzen

Möbelrollen / TY75NWS / 2-rädrig / Gewindebolzen
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | zum Einschrauben | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Bremse und Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 84.5 mm / [Traglast] 166.6 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon



Verwendet werden die Möbelrollen von TOKAI CASTER für den Transport von Objekten. 84.5 mm beträgt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Möbelrollen sind für eine Last von 166.6 daN (kgf) ausgelegt. Der Traglastbereich entspricht also 140.01 oder 220 daN (kgf). Sie sind in Nylon wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TY75N3WS

Teilenummer
TY75N3WS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

28.18 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Zum Einschrauben / Doppelräder Montage- Höhe H(mm) 84.5 Lastbereich(daN) 140.01~220.00
Anschlag Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken) Zulässige Last (effektive Last)(daN) 166.6 Radwerkstoff Nylon
Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit Befestigungsmaterial Stahl Gewindedurchmesser Nd W3/8X Schraubengewinde 16
Rollen-Ø D(mm) 75 Radbreite W(mm) 64 Wendekreis C(mm) 20
Form des Montageabschnitts Schraubenausführung

Sie befinden sich auf der Seite für Möbelrollen / TY75NWS / 2-rädrig / Gewindebolzen, die Teilenummer ist TY75N3WS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TY75N3WS.

Technischer Support