Neodym-Magnet, runde Ausführung

Neodym-Magnet, runde Ausführung
  • Mengenrabatt
A round magnet with excellent mechanical strength.

[Features]
• Rare-earth magnets are divided into samarium-cobalt magnets and neodymium magnets.
• Samarium-cobalt magnets are known to be very powerful.
• Highly resistant to rust and high temperatures, but some issues with mechanical strength
• Like neodymium, popular as a compact and lightweight magnetic material
• Neodymium magnets are said to create the strongest magnetic field of any magnet currently on the market
• Can be machined into a round, square, or ring shape to suit the application
• Though it has excellent mechanical advantages, it must be coated to prevent rust development. Use at 80 °C or below.
  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1-10102
1-1012.51.5
1-1012.52
1-10103
1-10104
1-10105
1-1017.92.5
1-101010
1-10121.3
1-10151.5
1-10151.7
1-10153
1-10154
1-10155
1-101310
1-101320
1-101410
1-101510
1-101910
1-101.51.5
1-1022
1-1023
1-1023.55
1-10205
1-10253.4
1-10255
1-10256
1-10259.8
1-102210
1-102420
1-1031.5
1-1031.8
1-1032
1-1032.5
1-1033
1-1034
1-103015
1-103210.5
1-1041.5
1-1042
1-1043
1-1044
1-1045
1-1051
1-1051.5
1-1052
1-1053
1-1054
1-1055
1-105.51.7
1-1062
1-1063
1-1065
1-1072
1-1073
1-1081D
1-1082
1-1083
1-1084
1-1085
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnziehungskraft (Bereich frei wählbar)
(N)
Anziehungskraft (Wert konfigurierbar)
(N)
Außen-Ø D
(mm)
Dicke H
(mm)

4.95 €

10 Verfügbar 6 Arbeitstage -10.1 bis 20.012.75102

4.63 €

10 Verfügbar 9 Arbeitstage 1010.1 bis 20.017.6512.51.5

4.63 €

10 Verfügbar 9 Arbeitstage 1010.1 bis 20.018.6312.52

8.15 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-10.1 bis 20.019.61103

5.44 €

10 Verfügbar 6 Arbeitstage -20.1 bis 30.023.54104

6.17 €

10 Verfügbar 6 Arbeitstage 1020.1 bis 30.025.5105

10.06 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1020.1 bis 30.024.5217.92.5

9.26 €

5 Verfügbar 6 Arbeitstage -30.1 bis 40.035.791010

5.70 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1010.1 bis 20.014.22121.3

5.61 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1010.1 bis 20.010.79151.5

5.61 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1010.1 bis 20.012.75151.7

8.98 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1030.1 bis 40.036.28153

7.71 €

10 Verfügbar 9 Arbeitstage 1030.1 bis 40.039.23154

12.10 €

5 Verfügbar 6 Arbeitstage 1040.1 bis 50.044.13155

14.31 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1050.1 bis 60.059.821310

17.29 €

5 Verfügbar 9 Arbeitstage 1090.1 bis 100.093.161320

15.09 €

5 Verfügbar 6 Arbeitstage -60.1 bis 70.062.761410

18.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -60.1 bis 70.066.691510

19.92 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1090.1 bis 100.096.111910

4.18 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10bis zu 10,00.491.51.5

4.18 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10bis zu 10,00.6922

4.18 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10bis zu 10,00.7823

18.97 €

5 Verfügbar 9 Arbeitstage 1050.1 bis 60.054.9223.55

14.15 €

5 Verfügbar 6 Arbeitstage 1060.1 bis 70.061.78205

18.10 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1040.1 bis 50.041.19253.4

21.64 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1070.1 bis 80.073.55255

21.58 €

5 Verfügbar 6 Arbeitstage -70.1 bis 80.078..45256

35.18 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10100,1~137.29259.8

34.51 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10100,1~150.042210

32.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10100,1~203.262420

4.18 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10bis zu 10,01.6731.5

1.91 €

10 Verfügbar 9 Arbeitstage 10bis zu 10,02.4531.8

5.31 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -bis zu 10,02.9432

4.18 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10bis zu 10,02.9432.5

5.55 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -bis zu 10,03.4333

4.54 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10bis zu 10,03.7334

72.60 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10100,1~215.753015

60.47 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10100,1~254.973210.5

4.18 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10bis zu 10,02.4541.5

4.18 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10bis zu 10,02.9442

2.29 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10bis zu 10,03.9243

2.50 €

10 Verfügbar 6 Arbeitstage 10bis zu 10,04.944

4.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10bis zu 10,05.3945

4.18 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10bis zu 10,01.9651

4.42 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10bis zu 10,02.9451.5

4.32 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10bis zu 10,03.4352

2.37 €

10 Verfügbar 6 Arbeitstage 10bis zu 10,04.3153

2.63 €

10 6 Arbeitstage 10bis zu 10,05.4954

4.84 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10bis zu 10,06.3755

2.29 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10bis zu 10,02.945.51.7

2.87 €

10 Verfügbar 6 Arbeitstage 10bis zu 10,03.9262

3.06 €

10 Verfügbar 6 Arbeitstage -bis zu 10,05.8863

5.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10bis zu 10,07.3565

4.45 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10bis zu 10,06.8672

3.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10bis zu 10,07.5573

5.05 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10bis zu 10,04.981

5.48 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10bis zu 10,06.3782

3.60 €

10 Verfügbar 6 Arbeitstage 1010.1 bis 20.010.7983

3.71 €

10 Verfügbar 6 Arbeitstage 1010.1 bis 20.012.2684

4.22 €

10 Verfügbar 6 Arbeitstage -10.1 bis 20.013.7385

Loading...

Grundlegende Informationen

Modell Rund Magnetausführung (Werkstoff) Neodym-Magnet Ausführung Rund

Technischer Support