Brauchen Sie neue Push-Pull-Nieten? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von NIFCO. Die Push-Pull-Nieten in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Materialien, Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
001W-BLACK |
020U-BLACK |
047K-BLACK |
057N-BLACK |
061X-BLACK |
0Z8Z-BLACK |
22K1-BLACK |
41B8-BLACK |
47Y6-BLACK |
49T4-BLACK |
111K-BLACK |
146D-BLACK |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Montagezielform | Plattendicke (mm) | Verkaufseinheit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.08 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Nylon, Polyamid PA6+POM | φ8,0 | 3.7~4.7 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
0.39 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Nylon, Polyamid PA6+POM | φ8,0 | 1.5~4.0 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
26.36 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | PBT+POM | φ9,0 | 3.8~6.0 | Box/Packung | |
21.74 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | PP | φ8,0 | 2.0~3.5 | Box/Packung | ||
25.54 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | PP-G+POM | φ10,0 | 7,0-8,0 | Box/Packung | ||
25.10 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | POM | φ8,0 | 7,0-8,5 | Box/Packung | |
33.97 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | POM | φ6,0 | 3.5~5.0 | Box/Packung | ||
0.56 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | POM | φ6,0 | 3.5~5.0 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
38.06 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | PP-G+POM | φ8,0 | 0.7~2.8 | Box/Packung | ||
33.97 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | Nylon, Polyamid PA6+POM | φ10,0 | 4,0-5,5 | Box/Packung | ||
29.08 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | PP-G+POM | φ10,0 | 4,0-5,0 | Box/Packung | ||
0.34 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | PP-G+POM | φ7,0 | 2.1~2.3 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) |
Loading...
Anwendung | Für Platten | Farbe | Schwarz |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff
Montagezielform
Plattendicke(mm)
Verkaufseinheit
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften