Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SCS13A-SE-1/2B |
SCS13A-SE-1/4B |
SCS13A-SE-1B |
SCS13A-SE-2B |
SCS13A-SE-3/4B |
SCS13A-SE-3/8B |
SCS13A-SE-11/2B |
SCS13A-SE-11/4B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Gewinde-Nenn-Ø M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11.08 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | ||
7.80 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | ||
17.91 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | 1B (25A) | ||
48.91 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | 2B (50A) | ||
13.26 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | ||
7.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | ||
33.61 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | ||
26.39 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Werkstoff | EN 1.4308 Äquiv. | Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung M2 | R | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Oberflächenbehandlung | NA |
Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Gewinde-Nenn-Ø M2
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften