Edelstahl-Rohrverschraubung - ungleiche Durchmesser Sockel

Edelstahl-Rohrverschraubung - ungleiche Durchmesser Sockel <SR>
A wide selection of JIS standard fittings and plumbing parts are available. Proven Japanese stainless steel products manufactured by MIE Techno, Screw-in tube fitting, Reducing Sockets .
· Material: Stainless steel
· Applicable fluids: Water, air, steam, gas, oil.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SCS13A-SR-1/4B-1/8B
SCS13A-SR-2B-1B
SCS13A-SR-2B-11/2B
SCS13A-SR-3/4B-1/2B
SCS13A-SR-3/4B-3/8B
SCS13A-SR-11/2B-1B
SCS13A-SR-11/2B-3/4B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2

5.03 €

1 8 Arbeitstage 1/4B (8A)1/8B (6A)

49.38 €

1 6 Arbeitstage 2B (50A)1B (25A)

49.38 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)1 1/2B (40A)

9.87 €

1 8 Arbeitstage 3/4B (20A)1/2B (15A)

9.89 €

1 6 Arbeitstage 3/4B (20A)3/8B (10A)

33.08 €

1 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1B (25A)

33.08 €

1 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)3/4B (20A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø Anschlussform Muffe
Werkstoff EN 1.4308 Äquiv. Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Anschlussgewinde, Ausführung M2 Rc
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl Oberflächenbehandlung NA Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support