Hersteller-Teilenummer: BU-3-0
Marke: FUJI SPECIAL
Preis: 58.08 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Passender Rohraußen-Ø: 3 Ø
Max. Betriebsdruck: 41 MPa
Größenspezifikationen: Millimetergröße (METRISCH)
Passender Außen-Ø bei ZOLL-Spezifikationen (Zollgröße): -
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BU-3-0
Teilenummer
|
---|
BU-3-0 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø (Ø) | Max. Betriebsdruck (MPa) | Größenspezifikationen | Passender Außen-Ø bei ZOLL-Spezifikationen (Zollgröße) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 41 | Millimetergröße (METRISCH) | - |
Loading...
Ausführung | Anschlussstück | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Gas / Öl |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsausführung | Rohr⇔Rohr, gleicher Ø | Verbindungsausführung – Rohr, gleicher Ø | Bördel-Schottverschraubung | Werkstoff des passenden Rohrs | Edelstahl |
Oberflächenbehandlung | NA |
Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahl SUS316 BU Partitions-Rahmen Frayard-Verbindung, die Teilenummer ist BU-3-0.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BU-3-0.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Außen-Ø bei ZOLL-Spezifikationen (Zollgröße)
Ausführung
Passender Rohraußen-Ø(Ø)
Max. Betriebsdruck(MPa)
Größenspezifikationen
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
BU-02-0 |
BU-04-0 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Passender Rohraußen-Ø (Ø) | Max. Betriebsdruck (MPa) | Größenspezifikationen | Passender Außen-Ø bei ZOLL-Spezifikationen (Zollgröße) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.35 | 39 | Zollgröße (ZOLL) | 1/4 | ||
87.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.7 | 29 | Zollgröße (ZOLL) | 1/2 |