Für Kupferrohre: B-Gesenk-Hülsenfittings, GT-1-Ausführung, ANSCHLUSS-T

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GT-1-4-B
GT-1-6-B
GT-1-8-B
GT-1-10-B
GT-1-12-B
GT-1-14-B
GT-1-15-B
GT-1-16-B
GT-1-18-B
GT-1-20-B
GT-1-22-B
GT-1-25-B
GT-1-28-B
GT-1-30-B
GT-1-32-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø 1
(mm)
Passender Rohr-AD 1
(mm)

17.54 €

1 6 Arbeitstage 44

20.49 €

1 5 Arbeitstage 66

24.09 €

1 5 Arbeitstage 88

25.97 €

1 5 Arbeitstage 1010

30.91 €

1 7 Arbeitstage 1212

43.90 €

1 9 Arbeitstage 1414

44.54 €

1 6 Arbeitstage 1515

51.51 €

1 6 Arbeitstage 1616

65.64 €

1 6 Arbeitstage 1818

70.26 €

1 6 Arbeitstage 2020

83.60 €

1 6 Arbeitstage 2222

104.01 €

1 6 Arbeitstage 2525

106.24 €

1 6 Arbeitstage 2828

128.73 €

1 6 Arbeitstage 3030

147.42 €

1 6 Arbeitstage 3232

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Messing Passende Rohrausführung Kupferrohr (allgemein)
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl Verbindungsausführung Rohr⇔Rohr, gleicher Ø, Einsteckverbindung Anschlussform T-Stück
Befestigung, Ausführung Schneidringverschraubungen Passende Schlauchgröße, Ausführung Kupferrohrgröße in mm Werkstoff des passenden Rohrs Kupfer
Max. Betriebsdruck(MPa) 15 Oberflächenbehandlung NA Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) als 2,0 MPa

Technischer Support