Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen, Sekundärmaterial für Wasserleitungen, Rohrverbindungen, Rotguss-T-Stück mit Außen- und Innengewinde

Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen, Sekundärmaterial für Wasserleitungen, Rohrverbindungen, Rotguss-T-Stück mit Außen- und Innengewinde
[Merkmale] Geeignet für die Installation, usw., ein Wasserschlag Reduzierer. [Merkmale] Material: Bronze

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M149MNO-13
M149MNO-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2 Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) Maße

16.42 €

1 10 Arbeitstage [1/2B] 1/2B (13A)[1/2B] 1/2B (13A)[1/2B (15A)] 1/2B (13A)13

30.83 €

1 10 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)3/4B (20A)20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform T-Stück Werkstoff Aus Messing
Anschlussgewinde, Ausführung M2 Rc Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw) Rc Zulässige Flüssigkeit Wasser
Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support