Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
M150N-3 |
M150N-3X6 |
M150N-6 |
M150N-6X10 |
M150N-6X13 |
M150N-10 |
M150N-10X13 |
M150N-13 |
M150N-13X20 |
M150N-20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Verbindungsausführung | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Gewinde-Nenn-Ø M2 | Anschlussgewinde, Ausführung M2 | Maße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.66 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | [1/8B] 1/8B (3A) | - | - | 3 | ||
7.44 € | 1 | 10 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | - | [1/8B] 1/8B (3A) | Rc | 3 x 6 | ||
5.31 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | - | - | - | 6 | ||
9.31 € | 1 | 10 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 3/8B (10A) | [1/4B] 1/4B (6A) | Rc | 6 x 10 | ||
21.02 € | 1 | 10 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | [1/2B] 1/2B (13A) | [1/4B] 1/4B (6A) | Rc | 6 x 13 | ||
7.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 3/8B (10A) | - | - | 10 | ||
22.47 € | 1 | 10 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | [1/2B] 1/2B (13A) | 3/8B (10A) | Rc | 10 x 13 | ||
8.68 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | [1/2B] 1/2B (13A) | - | - | 13 | ||
23.73 € | 1 | 10 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 3/4B (20A) | [1/2B] 1/2B (13A) | Rc | 13 x 20 | ||
16.20 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 3/4B (20A) | - | - | 20 |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | Muffe | Werkstoff | Aus Messing |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc | Zulässige Flüssigkeit | Wasser | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verbindungsausführung
Gewinde-Nenn-Ø M1
Gewinde-Nenn-Ø M2
Anschlussgewinde, Ausführung M2
Maße
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften