Edelstahl-Schraubgewinde, einzelner Nippel NS

Edelstahl-Schraubgewinde, einzelner Nippel NS
We provide dependable stainless steel products, incorporating rigorous quality management from casting to finishing as we use the best casting/machining technology and the latest equipment in Japan.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SCS13-NS-1/2B
SCS13-NS-1/4B
SCS13-NS-1/8B
SCS13-NS-1B
SCS13-NS-2B
SCS13-NS-3/4B
SCS13-NS-3/8B
SCS13-NS-3B
SCS13-NS-4B
SCS13-NS-11/2B
SCS13-NS-11/4B
SCS13-NS-21/2B
SCS14-NS-1/2B
SCS14-NS-1/4B
SCS14-NS-1/8B
SCS14-NS-1B
SCS14-NS-2B
SCS14-NS-3/4B
SCS14-NS-3/8B
SCS14-NS-11/2B
SCS14-NS-11/4B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Gewinde-Nenn-Ø M1 Gesamtlänge

5.28 €

1 5 Arbeitstage -[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1/2B (15A)34

3.36 €

1 5 Arbeitstage -[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1/4B (8A)26

3.25 €

1 5 Arbeitstage -[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1/8B (6A)24

6.60 €

1 5 Arbeitstage -[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1B (25A)42

9.29 €

1 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)2B (50A)58

5.19 €

1 5 Arbeitstage -[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)3/4B (20A)38

4.67 €

1 5 Arbeitstage -[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)3/8B (10A)28

23.81 €

1 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)3B (80A)78

44.91 €

1 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)4B (100A)90

6.44 €

1 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1 1/2B (40A)50

5.71 €

1 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1 1/4B (32A)50

18.64 €

1 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)2 1/2B (65A)70

6.83 €

1 9 Arbeitstage -[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)1/2B (15A)34

6.60 €

1 9 Arbeitstage -[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)1/4B (8A)26

6.60 €

1 9 Arbeitstage -[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)1/8B (6A)24

10.78 €

1 9 Arbeitstage -[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)1B (25A)42

29.97 €

1 9 Arbeitstage -[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)2B (50A)58

9.03 €

1 9 Arbeitstage -[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)3/4B (20A)38

6.60 €

1 9 Arbeitstage -[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)3/8B (10A)28

19.73 €

1 9 Arbeitstage -[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)1 1/2B (40A)50

17.67 €

1 9 Arbeitstage -[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)1 1/4B (32A)50

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde⇔Stahlrohr Anschlussform Einfachnippel
Anschlussgewinde, Ausführung M1 R Maximal zulässiger schockfreier Druck(MPa) 2 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl
Oberflächenbehandlung NA Betriebstemperaturbereich(°C) -20::220 Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 2,0 MPa
Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support