Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SCS13-STA-1/2B |
SCS13-STA-1/4B |
SCS13-STA-1/8B |
SCS13-STA-3/4B |
SCS13-STA-3/8B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Gewinde-Nenn-Ø M2 | Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.94 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | |
10.34 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | |
10.34 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1/8B (6A) | 1/8B (6A) | 1/8B (6A) | |
19.97 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | |
11.95 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung M2 | R | Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw) | Rc | Maximal zulässiger schockfreier Druck(MPa) | 2 |
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl | Oberflächenbehandlung | NA | Betriebstemperaturbereich(°C) | -20::220 |
Bereiche des max. Betriebsdrucks | Maximal 2,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Gewinde-Nenn-Ø M2
Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften