Artikel für Wasserhähne, flexible Leitungen, Freischnitt-Leitung mit Flanschring

Artikel für Wasserhähne, flexible Leitungen, Freischnitt-Leitung mit Flanschring
High-quality flexible tubing components by Miyako Inc., a dedicated manufacturer of piping and engineering plastics that are able to stand up to use in water circulating systems.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S2S-13AX100
S2S-13AX1000
S2S-13AX1200
S2S-13AX150
S2S-13AX1500
S2S-13AX200
S2S-13AX2000
S2S-13AX250
S2S-13AX300
S2S-13AX3000
S2S-13AX350
S2S-13AX400
S2S-13AX450
S2S-13AX500
S2S-13AX600
S2S-13AX700
S2S-13AX800
S2S-13AX900
S2S-20AX100
S2S-20AX1000
S2S-20AX150
S2S-20AX200
S2S-20AX250
S2S-20AX300
S2S-20AX350
S2S-20AX400
S2S-20AX450
S2S-20AX500
S2S-20AX600
S2S-20AX700
S2S-20AX800
S2S-20AX900
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge L
(mm)
Schlauchaußen-Ø D
(φ)

8.47 €

1 6 Arbeitstage 10013A (16)

22.47 €

1 16 Arbeitstage 100013A (16)

29.58 €

1 10 Arbeitstage 120013A (16)

8.47 €

1 6 Arbeitstage 15013A (16)

34.39 €

1 10 Arbeitstage 150013A (16)

8.68 €

1 6 Arbeitstage 20013A (16)

46.50 €

1 10 Arbeitstage 200013A (16)

9.10 €

1 6 Arbeitstage 25013A (16)

9.51 €

1 6 Arbeitstage 30013A (16)

84.34 €

1 10 Arbeitstage 300013A (16)

10.54 €

1 10 Arbeitstage 35013A (16)

10.97 €

1 6 Arbeitstage 40013A (16)

11.61 €

1 10 Arbeitstage 45013A (16)

11.81 €

1 6 Arbeitstage 50013A (16)

13.90 €

1 10 Arbeitstage 60013A (16)

15.16 €

1 10 Arbeitstage 70013A (16)

17.88 €

1 10 Arbeitstage 80013A (16)

20.57 €

1 10 Arbeitstage 90013A (16)

12.25 €

1 10 Arbeitstage 10020A (20)

46.31 €

1 10 Arbeitstage 100020A (20)

12.65 €

1 10 Arbeitstage 15020A (20)

14.74 €

1 10 Arbeitstage 20020A (20)

15.56 €

1 10 Arbeitstage 25020A (20)

17.46 €

1 10 Arbeitstage 30020A (20)

18.32 €

1 10 Arbeitstage 35020A (20)

20.18 €

1 10 Arbeitstage 40020A (20)

21.43 €

1 10 Arbeitstage 45020A (20)

23.51 €

1 10 Arbeitstage 50020A (20)

26.02 €

1 10 Arbeitstage 60020A (20)

29.79 €

1 10 Arbeitstage 70020A (20)

37.94 €

1 10 Arbeitstage 80020A (20)

42.11 €

1 10 Arbeitstage 90020A (20)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flexible Rohre Werkstoff Grundkörper Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Zulässige Flüssigkeit Wasser
Verbindungsteil, Ausführung Press-Anschlussstücke Litze NA Verbindungsteil, Material Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)
Werkstoff Dichtung EPDM Gewindegröße Anschlussteile G

Technischer Support