Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TS-412
Teilenummer
|
---|
TS-412 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Tischoberfläche (Länge) (Auswahlbereich) (mm) | Tischoberfläche (Breite) (Auswahlbereich) (mm) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | Verfahrweg (Bereich frei wählbar) | Zufuhrmethode | Tabelle Werkstoffe | Oberflächenbehandlung des Tisches | Führungsmechanismus | Tischoberfläche (Länge) (mm) | Tischoberfläche (Breite) (mm) | Zulässige Last (N) | Klemmmethode | Verfahrweg/Knopf eine Umdrehung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
364.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 5–30 | ±10 bis 20 | - | Messing | [Niedrige Temperatur Schwarzverchromung] Intensiv schwarzes Chrom | Vorhanden | 40 | 40 | 29.4 | [Standard] Ausführung mit Klemmschraube | Ca. 1°20′ |
Loading...
Ausführung | Goniometer, X-Achse | Laufrichtung | Neigung in eine Richtung |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Goniometertische / Material wählbar / Behandlung wählbar, die Teilenummer ist TS-412.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TS-412.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zufuhrmethode
Oberflächenbehandlung des Tisches
Klemmmethode
Ausführung
Tischoberfläche (Länge) (Auswahlbereich)(mm)
Tischoberfläche (Breite) (Auswahlbereich)(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N)
Verfahrweg (Bereich frei wählbar)
Tabelle Werkstoffe
Führungsmechanismus
Tischoberfläche (Länge)(mm)
Tischoberfläche (Breite)(mm)
Zulässige Last(N)
Verfahrweg/Knopf eine Umdrehung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
TS-4051FX |
TS-4052FX |
TS-411 |
TS-413 |
TS-6051FX |
TS-6052FX |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Tischoberfläche (Länge) (Auswahlbereich) (mm) | Tischoberfläche (Breite) (Auswahlbereich) (mm) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | Verfahrweg (Bereich frei wählbar) | Zufuhrmethode | Tabelle Werkstoffe | Oberflächenbehandlung des Tisches | Führungsmechanismus | Tischoberfläche (Länge) (mm) | Tischoberfläche (Breite) (mm) | Zulässige Last (N) | Klemmmethode | Verfahrweg/Knopf eine Umdrehung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
372.73 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 5–30 | ~ ±10 | [Einstellschraube] Einstellschraube | Aluminiumlegierung | Schwarz eloxiertes Aluminium, satiniert | Mattscheibenfuge | 40 | 40 | 24.5 | NA | Ca. 33′25″ | ||
372.73 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 5–30 | ~ ±10 | [Einstellschraube] Einstellschraube | Aluminiumlegierung | Schwarz eloxiertes Aluminium, satiniert | Mattscheibenfuge | 40 | 40 | 24.5 | NA | Ca. 46′16″ | ||
346.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 5–30 | ±10 bis 20 | - | Messing | [Niedrige Temperatur Schwarzverchromung] Intensiv schwarzes Chrom | Vorhanden | 40 | 40 | 29.4 | [Standard] Ausführung mit Klemmschraube | Ca. 2° 8 bis 34" | ||
391.03 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 5–30 | ~ ±10 | - | Messing | [Niedrige Temperatur Schwarzverchromung] Intensiv schwarzes Chrom | Vorhanden | 40 | 40 | 29.4 | [Standard] Ausführung mit Klemmschraube | Ca. 1° 1 bis 32" | ||
417.53 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 5–30 | ~ ±10 | [Einstellschraube] Einstellschraube | Aluminiumlegierung | Schwarz eloxiertes Aluminium, satiniert | Mattscheibenfuge | 60 | 60 | 24.5 | NA | Ca. 33′25″ | ||
417.53 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 5–30 | ~ ±10 | [Einstellschraube] Einstellschraube | Aluminiumlegierung | Schwarz eloxiertes Aluminium, satiniert | Mattscheibenfuge | 60 | 60 | 24.5 | NA | Ca. 46′16″ |