Stecker KC-Serie, PH-Typ

Stecker KC-Serie, PH-Typ
[Features]
· Space-saving design which can be used also for molds with narrow water port intervals.
· Socket can be attached/removed with the long sleeve method while the plug is embedded in a mold.
· Easily connect and disconnect mold cooling water hoses.
· All the sizes and mount shapes are standardized to support extensive mold applications.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KC-02PH
KC-03PH
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Maß d (φ)
(mm)
Schlauchmaße

2.93 €

1 5 Arbeitstage 51/4"

3.22 €

1 5 Arbeitstage 63/8"

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Für Schlauchmontage Stecker/Buchse Stecker (Außengewinde)
Haupteinheits-Material Messing (EN CW614N Äquiv.) Zulässige Flüssigkeit Wasser Betriebsumgebung, Anwendungen Standard
Betriebstemperaturbereich(℃) -20::180 Betriebsdruckbereich(MPa) 0::1 Maß L(mm) 42

Technischer Support