Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Haupteinheits-Material | Zulässige Flüssigkeit | Betriebsdruckbereich (MPa) | Maß L (mm) | Maß d (φ) (mm) | Passende Größe T (Rc/R) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | Messing (EN CW614N Äquiv.) | Wasser / Luft | 0~1.5 | 55.5 | 7 | 1/4" | ||
5.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Stahl] Stahl (verchromt) | Luft / Öl | 0~2 | 55.5 | 7 | 1/4" | ||
36.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | Edelstahl: (EN 1.4305 Äquiv. /EN 1.4301 Äquiv.) | Wasser / Luft | 0~2 | 55.5 | 7 | 1/4" | ||
21.99 € | 1 | 5 Arbeitstage | Messing (EN CW614N Äquiv.) | Wasser / Luft | 0~1.5 | 55.5 | 8 | 3/8" | ||
12.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Stahl] Stahl (verchromt) | Luft / Öl | 0~2 | 55.5 | 8 | 3/8" | ||
38.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | Edelstahl: (EN 1.4305 Äquiv. /EN 1.4301 Äquiv.) | Wasser / Luft | 0~2 | 55.5 | 8 | 3/8" | ||
24.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | Messing (EN CW614N Äquiv.) | Wasser / Luft | 0~1.5 | 59.5 | 9 | 1/2" | ||
12.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Stahl] Stahl (verchromt) | Luft / Öl | 0~2 | 59.5 | 9 | 1/2" | ||
46.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Edelstahl: (EN 1.4305 Äquiv. /EN 1.4301 Äquiv.) | Wasser / Luft | 0~2 | 59.5 | 9 | 1/2" | ||
31.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Messing (EN CW614N Äquiv.) | Wasser / Luft | 0~1.5 | 64 | 13 | 1/2" | ||
24.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Stahl] Stahl (verchromt) | Luft / Öl | 0~2 | 64 | 13 | 1/2" | ||
57.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | Edelstahl: (EN 1.4305 Äquiv. /EN 1.4301 Äquiv.) | Wasser / Luft | 0~2 | 64 | 13 | 1/2" | ||
33.13 € | 1 | 5 Arbeitstage | Messing (EN CW614N Äquiv.) | Wasser / Luft | 0~1.5 | 65 | 16 | 3/4" | ||
28.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Stahl] Stahl (verchromt) | Luft / Öl | 0~2 | 65 | 16 | 3/4" | ||
65.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | Edelstahl: (EN 1.4305 Äquiv. /EN 1.4301 Äquiv.) | Wasser / Luft | 0~2 | 65 | 16 | 3/4" | ||
37.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | Messing (EN CW614N Äquiv.) | Wasser / Luft | 0~1.5 | 69 | 16 | 1" | ||
31.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Stahl] Stahl (verchromt) | Luft / Öl | 0~2 | 69 | 16 | 1" | ||
100.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | Edelstahl: (EN 1.4305 Äquiv. /EN 1.4301 Äquiv.) | Wasser / Luft | 0~2 | 69 | 16 | 1" |
Loading...
Ausführung | Standard | Verbindertyp | Mit Gewinde | Stecker/Buchse | Muffe (Innengewinde) |
---|---|---|---|---|---|
Dichtungswerkstoff | Nitrilkautschuk | Ventilstruktur | Einkanal-Ausführung öffnend/schließend | Betriebsumgebung, Anwendungen | Standard |
Betriebstemperaturbereich(℃) | -20::80 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Haupteinheits-Material
Zulässige Flüssigkeit
Maß L(mm)
Maß d (φ)(mm)
Passende Größe T(Rc/R)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften