Buchse YNL-Serie, SF-Typ

Buchse YNL-Serie, SF-Typ
  • Mengenrabatt
The valve built in to the socket automatically opens/closes as the plug is attached/removed, keeping you from having to operate the master valve.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
YNL-22SF-STL-NBR
YNL-23SF-STL-NBR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Maß L
(mm)
Passende Größe T
(Rc/R)

15.14 €

1 5 Arbeitstage 511/4"

15.53 €

1 5 Arbeitstage 533/8"

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Mit Innengewindebohrung Stecker/Buchse Muffe (Innengewinde)
Haupteinheits-Material Stahl (verchromt) Dichtungswerkstoff Nitrilkautschuk Zulässige Flüssigkeit Luft
Ventilstruktur Einkanal-Ausführung öffnend/schließend Betriebsumgebung, Anwendungen Standard Betriebstemperaturbereich(℃) -20::80
Betriebsdruckbereich(MPa) 0::2

Technischer Support