Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
YNL-22SM-STL-NBR |
YNL-23SM-STL-NBR |
YNL-24SM-STL-NBR |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Maß L (mm) | Maß d (φ) (mm) | Passende Größe T (Rc/R) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 55 | 7 | 1/4" | ||
15.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | 56 | 8 | 3/8" | ||
16.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 59 | 9 | 1/2" |
Loading...
Ausführung | Standard | Verbindertyp | Mit Gewinde | Stecker/Buchse | Muffe (Innengewinde) |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Stahl (verchromt) | Dichtungswerkstoff | Nitrilkautschuk | Zulässige Flüssigkeit | Luft |
Ventilstruktur | Einkanal-Ausführung öffnend/schließend | Betriebsumgebung, Anwendungen | Standard | Betriebstemperaturbereich(℃) | -20::80 |
Betriebsdruckbereich(MPa) | 0::2 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Maß L(mm)
Maß d (φ)(mm)
Passende Größe T(Rc/R)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften