Molco-Verbindung Druckmodell für Edelstahl-Rohre, MTE

Molco-Verbindung Druckmodell für Edelstahl-Rohre, MTE
A long-selling product with a track record of 37 years in water/hot water supply piping.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MTE-13X1/2

Teilenummer
MTE-13X1/2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

17.97 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Chemikalien / Öl
Verbindungsausführung Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø Werkstoff des passenden Rohrs Edelstahl Max. Betriebsdruck(MPa) 1
Oberflächenbehandlung NA Maximale Betriebstemperatur(°C) 0::80 Bauweise Pressverbindung
Nenn-Ø 3 1/2 Stückzahl (Nenn-Ø Su) 13 Bestellmenge 1 Stk.

Sie befinden sich auf der Seite für Molco-Verbindung Druckmodell für Edelstahl-Rohre, MTE, die Teilenummer ist MTE-13X1/2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MTE-13X1/2.

Technischer Support