Schaumstoff-Platten / 60AM / PE / Klebeschicht

Schaumstoff-Platten / 60AM / PE / Klebeschicht
Self-adhesive "glue" which does not require any tape. This adheres when the user push it and is used as single-action packaging material.
· Materials: sponge / grade & type: polyethylene foam / seal: not present / Thickness: 4
· Width: 600
· Length: 2000

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

60AM

Teilenummer
60AM
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

10.05 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Schaumstoff Ausführung Geschäumtes Polyethylen Klebschicht Ohne Dichtung
Dicke(mm) 4 Breite(mm) 600 Länge(mm) 2000

Sie befinden sich auf der Seite für Schaumstoff-Platten / 60AM / PE / Klebeschicht, die Teilenummer ist 60AM.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 60AM.

Technischer Support