Laufrollen / LR-150W-BK-12 / Gummi-Lauffläche

Laufrollen / LR-150W-BK-12 / Gummi-Lauffläche
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Kautschuk mit geringem Start | Außenring + Rad / [Traglast] 200 kg / [Werkstoff Rad] Kautschuk



INOAC hat diese Laufrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen. Die Traglast der Laufrollen beträgt 200 kg. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Kautschuk verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LR-150W-BK-12

Teilenummer
LR-150W-BK-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

15.50 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radausführung Außenring + Rad Radwerkstoff Kautschuk Rad-Ø außen(mm) 150
Radbreite(mm) 35 Bohrungs-Ø(mm) 12 Nabenbreite(mm) 53
Lager Ohne Maximale Traglast(kg) 200 Folienmaterial Nylon-Kunststoff (Blau)
Radausführung Kautschuk mit geringem Start (Schwarz)

Sie befinden sich auf der Seite für Laufrollen / LR-150W-BK-12 / Gummi-Lauffläche, die Teilenummer ist LR-150W-BK-12.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LR-150W-BK-12.

Technischer Support