Konfigurierbar in [Ausführung] Dazugehörige Komponenten | Platte. drehbare Ausführung | Bridgestone Reifen | Radfarbe: grau | Radfarbe: schwarz | Selbstabdichtende Reifen. PU-Ausführung | massiver Reifen g | abriebfest | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 210 - 371 mm / [Traglast] 60, 200 daN (kgf)
GIFU SANKEN KOGYO hat diese Lenkrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 210 und 371 mm. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 60 oder 200 daN (kgf). Bei 35.01 oder 220 daN (kgf) liegt der Traglastbereich.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HLJ2.00-4-GRAY
Teilenummer
|
---|
HLJ2.00-4-GRAY |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montagehöhe H1 (mm) | Lastbereich (daN) | Maximale Traglast (daN) | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (mm) | Obere Platte F1 (mm) | Obere Platte F2 (mm) | Wellendurchmesser D (mm) | Größe A oder Außendurchmesser A des Reifens (mm) | Reifenbreite R (mm) | Mittenabweichung E (mm) | Lastkategorie | Spezifikationen des Metallelements | Wellenlager | Radspezifikation (g) | Eigengewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129.04 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 260 | 35.01~80.00 | 80 | Abriebbeständigkeit | Rundbohrung | 112 | 112 | 140 | 140 | 20 | 210 | 50 | 58 | Geringe/mittlere Last | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | Radfarbe: Grau | 3490 |
Loading...
Anschlag | kA | Befestigungsmaterial | Stahl |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen mit, ohne Rad / HLJ Typ / Radreifen / Lochplatte, die Teilenummer ist HLJ2.00-4-GRAY.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HLJ2.00-4-GRAY.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Rollenausführung
Montagehöhe H1(mm)
Lastbereich(daN)
Maximale Traglast(daN)
Radmerkmale
Befestigungsbohrungsausführung
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm)
Obere Platte F1(mm)
Obere Platte F2(mm)
Wellendurchmesser D(mm)
Größe A oder Außendurchmesser A des Reifens(mm)
Reifenbreite R(mm)
Mittenabweichung E(mm)
Spezifikationen des Metallelements
Wellenlager
Radspezifikation(g)
Eigengewicht
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
HLETJ3.00-4-AL |
HLETJ3.00-4-BS |
HLETJ3.00-4-FO |
HLJ2.50-4-AL |
HLJ2.50-4-BS |
HLJ2.50-4-FO |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rollenausführung | Montagehöhe H1 (mm) | Lastbereich (daN) | Maximale Traglast (daN) | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (mm) | Obere Platte F1 (mm) | Obere Platte F2 (mm) | Wellendurchmesser D (mm) | Größe A oder Außendurchmesser A des Reifens (mm) | Reifenbreite R (mm) | Mittenabweichung E (mm) | Lastkategorie | Spezifikationen des Metallelements | Wellenlager | Radspezifikation (g) | Eigengewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183.53 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 304 | 80.01~140.00 | 130 | Abriebbeständigkeit | Rundbohrung | 112 | 112 | 140 | 140 | 20 | 248 | 73 | 58 | Geringe/mittlere Last | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | Schlauchloser, massiver Reifen (selbstabdichtender Reifen) | 6810 | ||
131.49 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 306 | 80.01~140.00 | 110 | Abriebbeständigkeit | Rundbohrung | 112 | 112 | 140 | 140 | 20 | 253 | 82 | 58 | Geringe/mittlere Last | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | Bridgestone Reifen eingesetzt | 4790 | ||
101.75 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 307 | 80.01~140.00 | 110 | Abriebbeständigkeit | Rundbohrung | 112 | 112 | 140 | 140 | 20 | 254 | 77 | 58 | Geringe/mittlere Last | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | Verwendung von Reifen aus Übersee | 4790 | ||
148.08 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 290 | 80.01~140.00 | 100 | Abriebbeständigkeit | Rundbohrung | 125 | 125 | 160 | 160 | 20 | 220 | 60 | 71 | Geringe/mittlere Last | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | Schlauchloser, massiver Reifen (selbstabdichtender Reifen) | 6050 | ||
136.92 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 292 | 80.01~140.00 | 85 | Abriebbeständigkeit | Rundbohrung | 125 | 125 | 160 | 160 | 20 | 225 | 65 | 71 | Geringe/mittlere Last | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | Bridgestone Reifen eingesetzt | 4920 | ||
105.87 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 289 | 80.01~140.00 | 85 | Abriebbeständigkeit | Rundbohrung | 125 | 125 | 160 | 160 | 20 | 218 | 62 | 71 | Geringe/mittlere Last | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | Verwendung von Reifen aus Übersee | 4830 |