Transporträder / SV-200 / PBR-Belag

Transporträder / SV-200 / PBR-Belag

Konfigurierbar in [Ausführung] Außenring + Rad / [Werkstoff Rad] Kautschuk



Mit den Transporträdern von GIFU SANKEN KOGYO kann man Gegenstände bewegen. Kautschuk ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SV-200

Teilenummer
SV-200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

75.56 €

1 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radausführung Außenring + Rad Radwerkstoff Kautschuk Rad-Ø außen(mm) 200
Radbreite(mm) 45 Bohrungs-Ø(mm) 20 Nabenbreite(mm) 55
Lager Verfügbar

Sie befinden sich auf der Seite für Transporträder / SV-200 / PBR-Belag, die Teilenummer ist SV-200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SV-200.

Technischer Support