Transporträder / UWBD-□□□ / Edelstahlblech-Korpus / MC-Nylon Rad / MC-Nylon-Belag

Transporträder / UWBD-□□□ / Edelstahlblech-Korpus / MC-Nylon Rad / MC-Nylon-Belag

Konfigurierbar in [Ausführung] mit Flansch / [Werkstoff Rad] Nylon



Mit den Transporträdern von GIFU SANKEN KOGYO kann man Gegenstände bewegen. Nylon ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UWBD-75
UWBD-100
UWBD-130
UWBD-150
UWBD-200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen
(mm)
Radbreite
(mm)
Bohrungs-Ø
(mm)
Nabenbreite
(mm)

82.76 €

1 14 Arbeitstage 75241039

115.48 €

1 14 Arbeitstage 100291242

128.65 €

1 14 Arbeitstage 130362052

167.51 €

1 14 Arbeitstage 150402055

264.46 €

1 14 Arbeitstage 200422055

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radausführung Integriert Radwerkstoff Nylon Lager Verfügbar

Technischer Support