Hubventil JIS 10K, Gusseisen (JIS B 2031)

Hubventil JIS 10K, Gusseisen (JIS B 2031)
Handle is abundant in strength and operability. Does not cause seizure or galling.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

J10-FGF-100A

Teilenummer
J10-FGF-100A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

718.74 €

1 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Grundwerkstoff EN-JL 1030 Äquiv. Zulässige Flüssigkeit Wasser / Öl
Nenndruck 10K Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rohrflansch Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrflansch Bezeichnung B (Bezeichnung A) 4B (100A)
Steuerseite, Verbindungsausführung Rohrflansch Steuerseite, Nenn-Ø Rohrflansch Bezeichnung B (Bezeichnung A) 4B (100A) Griffform Runder Griff
Betriebstemperaturbereich(°C) ::120 L(mm) 290 H(mm) 404
D1(mm) 280 Betriebsmethode Manuelle Betriebsart Spezifikationen Verkleidung BC
Flansch D(mm) 210 Angaben zum maximal zulässigen Druck (stationäre Strömung bei maximal 120 °C)(MPa) 1.4 Angaben zum maximal zulässigen Druck (gesättigter Dampf)(MPa) 0.7
Angaben zum maximal zulässigen Druck (Öl und pulsierende Strömung bei maximal 120 °C)(MPa) 1.0

Sie befinden sich auf der Seite für Hubventil JIS 10K, Gusseisen (JIS B 2031) , die Teilenummer ist J10-FGF-100A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer J10-FGF-100A.

Technischer Support