Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
UG-N-8A |
UG-N-10A |
UG-N-15A |
UG-N-20A |
UG-N-25A |
UG-N-32A |
UG-N-40A |
UG-N-50A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) | Steuerseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) | L (mm) | H (mm) | D1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.73 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | 44 | 68 | 55 | ||
51.63 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | 48 | 68 | 55 | ||
51.73 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [1/2B] 1/2B (15A) | [1/2B] 1/2B (15A) | 52 | 68 | 55 | ||
66.85 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 60 | 94 | 70 | ||
86.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1B (25A) | 1B (25A) | 72 | 101 | 70 | ||
102.28 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | 80 | 124 | 90 | ||
122.19 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | 90 | 138 | 90 | ||
159.20 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | 2B (50A) | 100 | 153 | 100 |
Loading...
Grundkörper, Form | Gerade | Grundwerkstoff | EN 1.4308 Äquiv. | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl / Gas / Gesättigter Dampf |
---|---|---|---|---|---|
Nenndruck | 10K | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Rc | Steuerseite, Verbindungsausführung | Rc |
Griffform | Runder Griff | Absperrventil, Ausführung | Standard | Betriebstemperaturbereich(°C) | ::180 |
Betriebsmethode | Manuelle Betriebsart | Angaben zum maximal zulässigen Druck (Dampf, Luft, Gas, Öl und pulsierende Strömung bei maximal 180 °C)(MPa) | 1.0 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A)
Steuerseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften