Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
EB-1J-20A |
EB-1J-25A |
EB-1J-32A |
EB-1J-40A |
EB-1J-65A |
EB-1J-80A |
EB-1J-100A |
EB-1J-125A |
EB-1J-150A |
EB-1J-200A |
EB-1J-250A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewindenenn-Ø Name B (Name A) | |
---|---|---|---|---|---|
191.29 € | 1 | 10 Arbeitstage | 3/4B (20A) | ||
210.77 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1B (25A) | ||
229.71 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | ||
265.40 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1 1/2 (B40A) | ||
335.11 € | 1 | 10 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | ||
456.68 € | 1 | 10 Arbeitstage | 3B (80A) | ||
618.43 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4B (100A) | ||
746.94 € | 1 | 10 Arbeitstage | 5B (125A) | ||
1,036.85 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6B (150A) | ||
1,544.46 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8B (200A) | ||
1,616.72 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10B (250A) |
Loading...
Verbindungsart | Balgform | Geeignetes Fluid | Dampf / Wasser / Öl / Luft | Verbindungsteil, Ausführung | Flansch |
---|---|---|---|---|---|
Befeuchtetes Material | Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | Verbindungsteil, Material | Kohlenstoffstahl | Maximaler Betriebsdruck(MPa) | 0.98 |
Anschlussflansch | JIS, 10K, Flansch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewindenenn-Ø Name B (Name A)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften