Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
B-218-3
Ausführung | Flach | Ausführung - flache Scharniere | Aluminiumscharniere, lang | [L] Länge(mm) | 2000 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Aluminiumlegierung | Oberflächenbehandlung | Eloxiertes Aluminium | Montagebohrung | NA |
Sie befinden sich auf der Seite für Scharnierbänder / B-218 / ungelocht / 2m / Aluminium extrudiert, die Teilenummer ist B-218-3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-218-3.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[W] Breite(mm)
Plattendicke t(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
B-218-1 |
B-218-2 |
B-218-4 |
B-218-5 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [W] Breite (mm) | Plattendicke t (mm) | Wellendurchmesser φD (mm) | Produktcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192.18 € | 1 | 14 Arbeitstage | 27 | 1.2 | 2 | 11127 | ||
192.18 € | 1 | 14 Arbeitstage | 32 | 1.2 | 2 | 11128 | ||
316.78 € | 1 | 14 Arbeitstage | 50 | 1.8 | 4.5 | 11130 | ||
326.35 € | 1 | 14 Arbeitstage | 86 | 2.7 | 3.5 | 11131 |