Flachscharniere / B-41 / ungelocht / gerollt / Baustahlblech / zinkchromatiert

Flachscharniere / B-41 / ungelocht / gerollt / Baustahlblech / zinkchromatiert
  • Mengenrabatt
Available in numerous sizes.

[Features]
· Select the size according to the application

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-41-1
B-41-2
B-41-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[L] Länge
(mm)
[W] Breite
(mm)
Produktcode

5.65 €

1 6 Arbeitstage 1008010126

5.49 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

906010127

4.11 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

605010128

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flach Ausführung - flache Scharniere Standardausführung Werkstoff Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.)
Oberflächenbehandlung Zinkchromatiert Plattendicke t(mm) 3 Wellendurchmesser φD(mm) 6
Montagebohrung NA

Technischer Support