Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AP-827-2
Grundkörperausführung | Spezielle Formen | Steigung P(mm) | 172 | Werkstoff Grundkörper | Ethylen-Vinyl-Acetat |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | NA | Nutzlast(N) | 294 | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | NA |
Befestigungsmethode | Rundbohrung | Griff(mm) | 25 | Produkt-CD | 01818 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schalengriffe / AP-291 / Kunststoff / Innengewinde / quadratisch, die Teilenummer ist AP-827-2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AP-827-2.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften