Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Wärmebeständigkeit | chemikalienbeständig | ohne Drehkranzarretierung | Betriebsanlagen | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 102.5 - 130 mm / [Traglast] 68, 147 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Phenol
Die Lenkrollen von TAKIGEN ermöglichen es, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 102.5 und 130 mm. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 68 oder 147 daN (kgf) betragen. Auf 35.01 oder 220 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Der vorhandene Werkstoff ist Phenol.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K-1580J-80 |
K-1580J-100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe (mm) | Zulässiger Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1 (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2 (mm) | Plattenlänge L1 (mm) | Plattenbreite W1 (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Produkt-CD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 102.5 | 35.01~80.00 | 68 | 50(55) | 50(55) | 70 | 70 | 80 | 32 | 31508 | ||
111.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 130 | 140.01~220.00 | 147 | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 38 | 31509 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Anschlag | kA | Radwerkstoff | Phenolharz |
---|---|---|---|---|---|
Radmerkmale | Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit | Befestigungsmaterial | Platte aus Edelstahl (EN 1.4301 Äquivalent) | Befestigungsbohrungsausführung | Lange Bohrung |
Anwendung | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Werksanlagen | Lastkategorie | Mittlere Last |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montagehöhe(mm)
Zulässiger Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2(mm)
Plattenlänge L1(mm)
Plattenbreite W1(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften