Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | Platte. drehbare Ausführung | chemikalienbeständig | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 130 - 220 mm / [Traglast] 490, 784 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyamid
TAKIGEN hat diese Schwerlast-Lenkrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 130 und 220 mm. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 490 oder 784 daN (kgf). Bei 750.01 oder mehr daN (kgf) oder 485.01 bis 750 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Polyamid verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K-100X-N-75
Teilenummer
|
---|
K-100X-N-75 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montagehöhe (mm) | Zulässiger Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1 (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2 (mm) | Plattenlänge L1 (mm) | Plattenbreite W1 (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Schwenkradius (mm) | Produkt-CD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157.45 € | 1 | 16 Arbeitstage | 10 | 130 | 485.01~750.00 | 490 | 78 | 78 | 100 | 100 | 75 | 48 | 99 | 31435 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal / Doppelräder | Anschlag | kA | Radwerkstoff | Polyamid |
---|---|---|---|---|---|
Radmerkmale | Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | Befestigungsmaterial | Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung |
Anwendung | Optimierung der Logistik, Handwagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen | Lastkategorie | Besonders schwere Lasten |
Sie befinden sich auf der Seite für Schwerlast-Lenkrollen / K-100X / PA6 Rad / Lochplatte, die Teilenummer ist K-100X-N-75.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K-100X-N-75.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montagehöhe(mm)
Zulässiger Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2(mm)
Plattenlänge L1(mm)
Plattenbreite W1(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Schwenkradius(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K-100X-N-150 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Montagehöhe (mm) | Zulässiger Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1 (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2 (mm) | Plattenlänge L1 (mm) | Plattenbreite W1 (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Schwenkradius (mm) | Produkt-CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
232.92 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 220 | 750,01~ | 784 | 90 | 90 | 110 | 110 | 150 | 58 | 136 | 31656 |