Apparate-Lenkrollen mit Bremse / K-415EA / Nylon, PUR / Gewindebolzen

Apparate-Lenkrollen mit Bremse / K-415EA / Nylon, PUR / Gewindebolzen
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] zum Einschrauben | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ohne Angabe | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 68 - 179 mm / [Traglast] 29.4, 68.6 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk, Nylon, Urethankautschuk



TAKIGEN hat diese Apparate-Lenkrollen mit Bremse entworfen, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 68 und 179 mm. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 29.4 oder 68.6 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 80 daN (kgf). Kautschuk, Nylon und Urethankautschuk sind die vorhandenen Werkstoffe.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K-415EA-50-N
K-415EA-50-R
K-415EA-50-UR
K-415EA-65-N
K-415EA-65-R
K-415EA-75-N
K-415EA-75-R
K-415EA-100-N
K-415EA-100-R
K-415EA-100-UR
K-415EA-125-N
K-415EA-125-R
K-415EA-125-UR
K-415EA-150-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontagehöhe
(mm)
Zulässiger Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Gewinde-Ø Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite
(mm)
Anwendung Schwenkradius
(mm)
Produkt-CD

6.45 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106835.01~80.0039.2[Nylon] NylonBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / ChemikalienbeständigkeitM125020Anzeige für gewerbliche Anlagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung5830194

8.11 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1068~35.0029.4KautschukkAM125020Anzeige für gewerbliche Anlagen5830188

9.38 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

106835.01~80.0039.2[Polyurethankautschuk] UrethankautschukAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitM125020Anzeige für gewerbliche Anlagen5830771

8.43 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

108535.01~80.0039.2[Nylon] NylonBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / ChemikalienbeständigkeitM126521Anzeige für gewerbliche Anlagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung6230195

10.03 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1085~35.0029.4KautschukkAM126521Anzeige für gewerbliche Anlagen6230189

9.07 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

109535.01~80.0049[Nylon] NylonBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / ChemikalienbeständigkeitM127521Anzeige für gewerbliche Anlagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung-30196

11.53 €

1 6 Arbeitstage 109535.01~80.0039.2KautschukkAM127521Anzeige für gewerbliche Anlagen-30190

15.62 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1012635.01~80.0058.8[Nylon] NylonBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / ChemikalienbeständigkeitM1610027Anzeige für gewerbliche Anlagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung8330197

19.93 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1012635.01~80.0049KautschukkAM1610027Anzeige für gewerbliche Anlagen8330191

23.13 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1012635.01~80.0058.8[Polyurethankautschuk] UrethankautschukAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitM1610027Anzeige für gewerbliche Anlagen8330210

23.11 €

1 10 Arbeitstage 1015235.01~80.0068.6[Nylon] NylonBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / ChemikalienbeständigkeitM1612527Anzeige für gewerbliche Anlagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung10330198

26.97 €

1 6 Arbeitstage 1015235.01~80.0058.8KautschukkAM1612527Anzeige für gewerbliche Anlagen10330192

27.75 €

1 6 Arbeitstage 1015235.01~80.0068.6[Polyurethankautschuk] UrethankautschukAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitM1612527Anzeige für gewerbliche Anlagen10330211

35.47 €

1 6 Arbeitstage 1017935.01~80.0058.8KautschukkAM1615027Anzeige für gewerbliche Anlagen11830193

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Zum Einschrauben Anschlag Mit Rotationsklemme Befestigungsmaterial Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.)
Lastkategorie Für leichte Last

Technischer Support