Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Wärmebeständigkeit | ohne Angabe | Schwerlast-Niederflur-Ausführung | ohne Drehkranzarretierung | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 68 - 106 mm / [Traglast] 150, 400 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Phenol, Polyamid
Mit den Schwerlast-Lenkrollen von TAKIGEN kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 68 und 106 mm angeschraubt werden. Die Lenkrollen sind für eine Last von 150 oder 400 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Die Traglastspanne erstreckt sich auf 140.01 oder 485 daN (kgf). Die verfügbaren Varianten sind: Phenol und Polyamid.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K-611J-65-N
Teilenummer
|
---|
K-611J-65-N |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montagehöhe (mm) | Zulässiger Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1 (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2 (mm) | Plattenlänge L1 (mm) | Plattenbreite W1 (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Produkt-CD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 92 | 220.01~320.00 | 300 | [Nylon] Polyamid | kA | 71 | 71 | 90 | 90 | 65 | 38 | 31692 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Eigenschaften | Niedriger Boden, schwere Last | Anschlag | kA |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmaterial | Warmgewalztes Stahlblech | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung | Anwendung | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung |
Lastkategorie | Für schwere Last |
Sie befinden sich auf der Seite für Schwerlast-Lenkrollen / K-611J / PA Rad / Lochplatte, die Teilenummer ist K-611J-65-N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K-611J-65-N.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radwerkstoff
Ausführung
Montagehöhe(mm)
Zulässiger Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Radmerkmale
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2(mm)
Plattenlänge L1(mm)
Plattenbreite W1(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K-611J-50-N |
K-611J-50-PH |
K-611J-65-PH |
K-611J-75-N |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Montagehöhe (mm) | Zulässiger Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1 (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2 (mm) | Plattenlänge L1 (mm) | Plattenbreite W1 (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Produkt-CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 68 | 140.01~220.00 | 200 | [Nylon] Polyamid | kA | 54 | 36 | 70 | 54 | 50 | 28 | 31691 | ||
18.49 € | 1 | 94 Arbeitstage | - | 68 | 140.01~220.00 | 150 | Phenolharz | Wärmebeständigkeit | 54 | 36 | 70 | 54 | 50 | 28 | 31846 | ||
39.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 92 | 140.01~220.00 | 210 | Phenolharz | Wärmebeständigkeit | 71 | 71 | 90 | 90 | 65 | 38 | 31847 | ||
36.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 106 | 320.01~485.00 | 400 | [Nylon] Polyamid | kA | 71 | 71 | 90 | 90 | 75 | 38 | 31693 |