Türhalter C-898

Türhalter C-898
Stainless steel provides excellent corrosion resistance. Easy to install imposition type.

[Features]
· Easy to install imposition type.
· Can also be attached to the corrugated panel.
· Made of stainless steel, corrosion resistant.
· Metal fitting has a built-in flat spring hso it will not come off due to vibration.
· Fall prevention function due to vibration, shock, etc. (C-898-A).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-898-A

Teilenummer
C-898-A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

6.36 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Besondere Ausführung Länge L(mm) 112 Breite W(mm) 40
Befestigungsmethode Einführung Montagebohrungs-Ø D(mm) 6 Betriebsumgebung Standard
Grundwerkstoff Walzblech Oberflächenbehandlung Grundkörper Zinkchromatiert Höhe H(mm) 10
Produktcode 22926

Sie befinden sich auf der Seite für Türhalter C-898, die Teilenummer ist C-898-A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-898-A.

Technischer Support