Super-Klemme, Modell 1, C-137

Super-Klemme, Modell 1, C-137
Superklemme aus kaltgewalztem Stahlblech (EN 1.0330 Equiv.) mit Zink-Chromat-Behandlung (MFZn-C), die für kompakte Behälter, landwirtschaftliche Maschinen, Werkzeugmaschinen und Verkaufsautomaten verwendet wird.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-137

Teilenummer
C-137
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.49 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zuglast(N) 196 Gesamtlänge(mm) 107 Gesamtbreite(mm) 48
Werkstoff Kaltgewalztes Stahlblech Oberflächenbehandlung Zinkchromatiert Produktcode 20424

Sie befinden sich auf der Seite für Super-Klemme, Modell 1, C-137, die Teilenummer ist C-137.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-137.

Technischer Support