Druckknopf mit Feder C-145

Druckknopf mit Feder C-145
  • Mengenrabatt
[Features]
· Spring is powerful, so it is suitable for vibration equipment.
· Made from corrosion resistant stainless steel (C-1145)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C-145-1
C-145-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtbreite
(mm)
Grundkorpus Gesamtlänge
(mm)
Korpusbreite
(mm)
Produktcode

4.72 €

1 6 Arbeitstage 39602320432

3.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 32401620433

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zuglast(N) 39 Werkstoff Kaltgewalztes Stahlblech Oberflächenbehandlung Zinkchromatiert

Technischer Support