Großes Befestigungselement mit hoher Festigkeit C-235

Großes Befestigungselement mit hoher Festigkeit C-235
[Features]
· Main body has 2 levels of catches, and it is powerfully designed for large housing

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-235

Teilenummer
C-235
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

30.06 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zuglast(N) 490 Gesamtlänge(mm) 216 Gesamtbreite(mm) 56
Werkstoff Kaltgewalztes Stahlblech Oberflächenbehandlung Zinkchromatiert Produktcode 21415

Sie befinden sich auf der Seite für Großes Befestigungselement mit hoher Festigkeit C-235, die Teilenummer ist C-235.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-235.

Technischer Support