Großer Verbinder C-271

Großer Verbinder C-271
[Features]
· With a built-in click mechanism, a reliable operation feeling can be obtained.
· Arm is integrated with lever when locking to prevent backlash

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-271

Teilenummer
C-271
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

14.46 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zuglast(N) 294 Grundkorpus Gesamtlänge(mm) 77 Korpusbreite(mm) 24
Werkstoff Kaltgewalztes Stahlblech Oberflächenbehandlung Zinkchromatiert Produktcode 20633

Sie befinden sich auf der Seite für Großer Verbinder C-271, die Teilenummer ist C-271.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-271.

Technischer Support