Super-große Befestigungs-Teller, C-236

Super-große Befestigungs-Teller, C-236
[Features]
· Interference can be adjusted.
· Excellent tightening strength

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-236

Teilenummer
C-236
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

48.74 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zuglast(N) 1960 Gesamtlänge(mm) 200 Gesamtbreite(mm) 76
Werkstoff Kaltgewalztes Stahlblech Oberflächenbehandlung Zinkchromatiert Produktcode 21416

Sie befinden sich auf der Seite für Super-große Befestigungs-Teller, C-236, die Teilenummer ist C-236.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-236.

Technischer Support